Stavka 1

ADP
Hod
Tež. [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Detalji

Opis proizvoda

  • Veća snaga
  • Ergonomski oblik
  • Podesiv hod

Uključeno u isporuci

  • Futrola, set sa crevom, ključ, držač za osovine od 3 mm, 5 mm i 6 mm, zaštitne naočare

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDSF 2030/ 4-10 Pneumatska turpija visokih performansi Pojedinačna slika proizvoda

GDSF 2030/ 4-10

Pneumatska turpija visokih performansi

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha