Artikelen 1

ADP
Slag
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Details

Productbeschrijving

  • Hoge capaciteit
  • Ergonomische constructie
  • Instelbare slag

Leveringsomvang

  • Koffer, slangpakket, spansleutel, gereedschapshouder voor de schacht 3 mm, 5 mm en 6 mm, veiligheidsbril

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDSF 2030/ 4-10 Hoogrendement persluchtvijl Product afbeelding

GDSF 2030/ 4-10

Hoogrendement persluchtvijl

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.