Articolo 1

ADP
d2
d1
l1
GDZE 2220/ 6/ 3
6
3
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Inossidabile
  • Compatibile con GDSF 20304

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZE 2220/ 6/ 3 Bussola di riduzione per lima pneumatica ad alta prestazione Immagine singola del prodotto

GDZE 2220/ 6/ 3

Bussola di riduzione per lima pneumatica ad alta prestazione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.