Artículos 1

ADP
Carrera
Peso [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Detalles

Descripción del producto

  • Alta potencia
  • Diseño ergonómico
  • Avance regulable

Incluye:

  • Maletín, conjunto de manguera, llave de ajuste, portaherramientas para vástagos de 3, 5 y 6 mm y gafas protectoras

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDSF 2030/ 4-10 Limadora neumática de alto rendimiento Imagen del producto

GDSF 2030/ 4-10

Limadora neumática de alto rendimiento

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.