Articolo 4

ADP
Corsa
Peso [g]
d1
Q [l/min]
p [bar]
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2020/0,5
0.5
400
3
70
6
1.5
22000
GDSF 2020/2,2
2.2
400
3
70
6
1.5
11000
GDSF 2020/4,0
4
400
3
70
6
1.5
9000
GDSF 2020/9,0
9
500
3-5
200
6
1.5
6300

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Perfetta per lavori semplici ma anche impegnativi
  • Grado di vibrazione estremamente basso
  • Molto robusta nonostante il design sottile
  • Pratica valvola a cassetto

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo e chiave di serraggio

Utilizzo

  • Ideali per lavori grossolani e di lunga durata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.