Vare 1

ADP
Slag
Gev. [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Høj ydeevne
  • Ergonomisk konstruktion
  • Justerbar slaglængde

Leveringsomfang

  • Kuffert, slanger, skruenøgle, værktøjsholder til 3 mm, 5 mm og 6 mm skaft, sikkerhedsbriller

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GDSF 2030/ 4-10 Højtydende trykluftfil Produkt enkeltbillede

GDSF 2030/ 4-10

Højtydende trykluftfil

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.