Árucikk 1

ADP
Löket
Súly. [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Részletek

Termékleírás

  • Nagy teljesítmény
  • Formatervezett kialakítás
  • Beállítható löket

Szállítási terjedelem

  • Doboz, tömlőprés, szerelőkulcs, szerszámtartó 3 mm, 5 mm és 6 mm-es szárhoz, védőszemüveg

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

GDSF 2030/ 4-10 Nagyteljesítményű pneumatikus lineális polírozó Termék önálló képe

GDSF 2030/ 4-10

Nagyteljesítményű pneumatikus lineális polírozó

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.