Articolo 1

ADP
l x b x h
Peso [kg]
Carico massimo [kg]
d
s
Sostegno di protezione antiribaltamento [°]
HPO 2100/M
340x280x240
11.96
20
200
18
0-90

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Girabile e orientabile
  • Versione stabile con elementi di fissaggio
  • Può essere utilizzato opzionalmente con piastra di staffaggio o con magnete

Contenuto della confezione

  • Con materiale di fissaggio incluso per la piastra di fissaggio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HPO 2100/M Tavolo inclinabile, manuale, mini Immagine singola del prodotto

HPO 2100/M

Tavolo inclinabile, manuale, mini

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.