Položek 1

ADP
Zdvih
Hmotnost [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoký výkon
  • Ergonomické provedení
  • Nastavitelný zdvih

Rozsah dodávky

  • Kufr, připojovací hadice, plochý klíč, držák nástrojů pro dřík 3 mm, 5 mm a 6 mm, ochranné brýle

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDSF 2030/ 4-10 Vysoce výkonná pneumatická pilovačka Jednotlivý obrázek produktu

GDSF 2030/ 4-10

Vysoce výkonná pneumatická pilovačka

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.