Articolo 2

ADP
Tipo
s
b
d
l
d1
l1
V 76195/K/ 6x13
K
6
13
4.8
74
16
51
V 76195/L/ 6x13
L
6
13
4.8
100
16
73

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per pietre abrasive sino a 13x6 mm
  • Gambo Ø4,8 mm
  • Corsa regolabile
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.