Articolo 1

ADP
M
Lavorazione
Q [l/min]
Dimensioni
Olio [cm3]
Filtro [µm]
p1 mass. [bar]
p2 mass. [bar]
GDZW 1210/1/4/S
1/4"
Standard
1500
203 x 96 x 84
50
40
16
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Comprende lubrificatore, filtro e valvola di scarico
  • Regolabile da 0,5 a 10 bar
  • Quantità di olio regolabile
  • Scarico manuale della condensa

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZW 1210/1/4/S Unità di controllo aria compressa, con filtro e lubrificatore Immagine singola del prodotto

GDZW 1210/1/4/S

Unità di controllo aria compressa, con filtro e lubrificatore

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.