Izdelek 1

ADP
Hod
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
s max.
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2030/ 4-10
4-10
830
5
300
10
6
280
0.5
20000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoka zmogljivost
  • Ergonomska oblika
  • Nastavljivi hod

Obseg dobave

  • Kovček, paket cevi, vpenjalni ključ, držalo orodja za steblo 3 mm, 5 mm in 6 mm, zaščitna očala

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDSF 2030/ 4-10 Visoko zmogljiva pnevmatska pila Posamična slika izdelka

GDSF 2030/ 4-10

Visoko zmogljiva pnevmatska pila

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge