Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VCM 20/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

For residue-free and pore-deep cleaning of metallic surfaces. Eliminates grease, oil, resin, wax and dirt remains. Removes minor paint and condensate residues from the split face.

Advantages

  • Cleans fast and effectively
  • Residue-free evaporation
  • Guarantees immaculate surfaces
  • K1 and K3 registered

Application

Shake can well before use. Check compatibility of paints and plastics.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Basis
Değer:
organic solvent
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.76 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Flashpoint
Değer:
< -20 °C
Test prosedürü:
DIN EN ISO 2592

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VCM 20/ 1/400 Yüksek performans evrensel temizleyici Ürün tek görseli

VCM 20/ 1/400

Yüksek performans evrensel temizleyici

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.