Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VCM 20/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

K hloubkovému čištění všech kovových povrchů beze zbytků. Odstraňuje znečištění od oleje, pryskyřice, vosku nebo zbylé nečistoty. Snadno odstraňuje zbytky barev a kondenzátu z dělicí roviny.

Výhody

  • Rychlé a efektivní čištění
  • Nezanechává zbytky
  • Garantuje naprosto čistý povrch
  • Registrace K1 a K3

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte. Laky a plasty testovat předem na snášenlivost.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
bezbarvá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Báze
Hodnota:
organic solvent
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.76 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Bod vzplanutí
Hodnota:
< -20 °C
Zkušební metoda:
DIN EN ISO 2592

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VCM 20/ 1/400 Univerzální vysoce účinný čisticí prostředek Jednotlivý obrázek produktu

VCM 20/ 1/400

Univerzální vysoce účinný čisticí prostředek

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.