Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VCM 20/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

За без остатък и дълбоко в порите почистване на всички метални повърхности. Премахва надеждно масло, смола, вакса и остатъчни замърсявания. Премахва остатъците от боя и кондензация от делителната линия.

Предимства

  • Почиства бързо и ефективно
  • Изпарява се без остатък
  • Гарантира абсолютно чисти повърхности
  • K1 с K3 регистрирано

Приложение

Разклатете добре флакона преди употреба. Предварително тествайте лаковете и пластмасите за съвместимост.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
База
Стойност:
organic solvent
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.76 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Точка на възпламеняване
Стойност:
< -20 °C
Метод на изпитване:
DIN EN ISO 2592

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VCM 20/ 1/400 Универсален препарат за почистване Единично изображение на продукта

VCM 20/ 1/400

Универсален препарат за почистване

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.