Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VCM 20/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Για τον καθαρισμό χωρίς υπολείμματα και σε βάθος των πόρων όλων των μεταλλικών επιφανειών. Αφαιρεί υπολείμματα γράσου, λαδιού, κεριού και ακαθαρσιών. Αφαιρεί μικρά υπολείμματα χρώματος και συμπυκνωμάτων από την επιφάνεια προσώπου.

Οφέλη

  • Ταχύς και αποτελεσματικός καθαρισμός
  • Ο διαλύτης εξατμίζεται γρήγορα και δεν αφήνει κατάλοιπα
  • Εγγυάται άψογες επιφάνειες
  • Πιστοποιημένο με K1 και K3

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ελέγξτε την καταλληλότητα σε χρώματα και πλαστικά.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Βάση
Αξία:
organic solvent
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.76 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
< -20 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VCM 20/ 1/400 Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης Εικόνα προϊόντος

VCM 20/ 1/400

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.