Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VCM 20/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Kaikkien metallipintojen perusteelliseen puhdistamiseen ilman jäämiä. Poistaa rasva-, öljy-, hartsi-, vaha- ja likajäämät. Poistaa pienet väri- ja kondenssivesijäänteet jakotasolta.

Edut

  • Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti
  • Haihtuu ilman jäämiä
  • Takaa täydellisen puhtaat pinnat
  • K1 ja K3 -rekisteröity

Käyttö

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Testaa ensin maalien ja muovien kestävyys.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
väritön
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
organic solvent
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.76 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
< -20 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VCM 20/ 1/400 Yleiskäyttöinen korkeatehoinen puhdistusaine Tuotteen yksittäiskuva

VCM 20/ 1/400

Yleiskäyttöinen korkeatehoinen puhdistusaine

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.