Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VBA 2M43/ 1/ 50
50ml
bottiglia

Dettagli

Descrizione del prodotto

Adesivo anaerobico monocomponente, di resistenza media, progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti filettati, che devono essere smontati con utensili a mano. L'adesivo, privo di solventi, sigilla i giunti filettati e ne assicura la tenuta permanente, prevenendo l'allentamento e la ruggine.

Vantaggi

  • Filettatura sino a M36 e riempimento delle intercapedini sino a 0,25 mm
  • Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
  • Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
  • Può essere utilizzato anche su materiali passivi
  • Senza etichettatura di sostanze pericolose

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
Blu
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
150 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
estere dimetilacrilato
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.1 g/cm³
Procedura di prova:
DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini
Valore:
0.25 mm
Procedura di prova:
     
Resistenza finale di
Valore:
12 h
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia residua
Valore:
10 Nm
Procedura di prova:
DIN EN 15865
Resistenza funzionale di
Valore:
2-3 h
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Diametro massimo filettatura
Valore:
M36
Procedura di prova:
     
Tempi di presa di
Valore:
2-10 min
Procedura di prova:
a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza
Valore:
resistenza media
Procedura di prova:
    
Coppia di spunto
Valore:
16 Nm
Procedura di prova:
DIN EN 15865 (senza pretensione)
Resistenza alla compressione
Valore:
16 N/mm²
Procedura di prova:
DIN EN 15337
Viscosità
Valore:
2000-4000 mPas/thix
Procedura di prova:
Brookfield (25 °C)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VBA 2M43/ 1/ 50 Frenafiletti, resistenza media Immagine singola del prodotto

VBA 2M43/ 1/ 50

Frenafiletti, resistenza media

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.