Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VCM 20/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Para limpeza profunda e sem resíduos de superfícies metálicas. Elimina de forma confiável restos de óleo, resina, cera, e sujidade. Remove pequenos resíduos de tinta e condensados da superfície de ajustamento.

Vantagens

  • Limpa mais rápido e eficazmente
  • Evaporação sem resíduos
  • Garante superfícies absolutamente limpas
  • Registados em K1 e K3

Aplicação

Agitar bem antes de utilizar. Verificar a compatibilidade com pinturas e plásticos antes de usar.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
organic solvent
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.76 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
< -20 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VCM 20/ 1/400 Produto de limpeza universal Imagem única do produto

VCM 20/ 1/400

Produto de limpeza universal

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.