Articolo 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Connettore
Dimensioni
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata potenza grazie al motore senza spazzole
  • Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a 40.000 U/min
  • Indicatore dei carichi e protezione di sovraccarico
  • Con funzione di memoria; è possibile connettere 2 motori
  • Adattamento costante del numero di giri

Contenuto della confezione

  • Cavo compatibile con la vostra corrente elettrica, piano di appoggio per manipolo GESM 5130 e supporto per manipolo GESM 5131

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 1400/40 Unità di controllo per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto

GESM 1400/40

Unità di controllo per micromotori senza spazzole

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.