Artykuły 1

ADP
n [min-1]
Waga [kg]
Przyłącze
Rozmiary
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysoka moc urządzenia dzięki bezszczotkowemu silnikowi
  • Bezstopniowa regulacja obrotów od 1.000-40.000 U/min
  • Wskaźnik obciążenia i zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Z funkcją pamięci; możliwość podłączenia 2 silników
  • Stałe dostosowanie prędkości

Zakres dostawy

  • Kabel dostosowany do zasilania sieciowego, podstawka do uchwytu GESM 5130 oraz obsada uchwytu GESM 5131

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 1400/40 Jednostka sterująca do mikrosilnika bezszczotkowego Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 1400/40

Jednostka sterująca do mikrosilnika bezszczotkowego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.