商品 1

ADP
n [min-1]
重量 [kg]
连接
尺寸
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

详情

产品描述

  • High power delivery thanks to the brushless motor
  • Infinitely variable speed from 1,000 to 40,000 rpm
  • Load indicator and overload protection
  • With memory function and connecting elements for 2 motors
  • Continuous speed adjustment

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains, a GESM 5130 handpiece stand and a GESM 5131 handpiece holder

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 1400/40 微型无刷电机控制器 产品单个图像

GESM 1400/40

微型无刷电机控制器

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应