Izdelek 1

ADP
n [min-1]
Navoj [kg]
Priključek
Dimenzije
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoka izhodna moč glede na mikromotor
  • Brezstopenjsko nastavljivi vrtljivi obrati od 1.000-40.000U/min
  • Prikaz obremenitve in zaščita pred preobremenitvijo
  • S spominsko funkcijo; možen je priklop 2 motorjev
  • Konstantna prilagoditev obratov

Obseg dobave

  • Ustrezen kabel za vaše omrežno napajanje, podstavek GESM 5130 in držalo GESM 5131

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 1400/40 Krmilna enota za mikromotor Posamična slika izdelka

GESM 1400/40

Krmilna enota za mikromotor

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge