Ürünler 1

ADP
n [min-1]
Ağırlık [kg]
Bağlantı
Ölçüler
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

detaylar

Ürün açıklaması

  • High power delivery thanks to the brushless motor
  • Infinitely variable speed from 1,000 to 40,000 rpm
  • Load indicator and overload protection
  • With memory function and connecting elements for 2 motors
  • Continuous speed adjustment

Scope of delivery

  • An adequate cable for connection to your mains, a GESM 5130 handpiece stand and a GESM 5131 handpiece holder

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 1400/40 Fırçasız mikro motor kontrol ünitesi Ürün tek görseli

GESM 1400/40

Fırçasız mikro motor kontrol ünitesi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.