Articles 1

ADP
n [min-1]
Poids [kg]
Raccordement
Dimensions
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Détails

Description du produit

  • Déploiement de puissance élevé grâce aux moteurs sans balais
  • Vitesse réglable en continu de 1 000 à 40 000 t/min
  • Affichage de la charge et protection contre les surcharges
  • Avec fonction de mémoire ; raccordement de 2 moteurs possible
  • Adaptation constante du régime de vitesse

Contenu de la livraison

  • Câble compatible avec votre réseau électrique, reposoir de pièce à main GESM 5130 et support de pièce à main GESM 5131

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 1400/40 Unité de commande pour micromoteur sans balais Image du produit

GESM 1400/40

Unité de commande pour micromoteur sans balais

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.