Artikel 1

ADP
n [min-1]
Gew. [kg]
Anschluss
Abmaße
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Details

Produktbeschreibung

  • Hohe Kraftentfaltung durch bürstenlose Motoren
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen von 1.000-40.000 U/min
  • Belastungsanzeige und Überlastschutz
  • Mit Memoryfunktion; Anschluss von 2 Motoren möglich
  • Konstante Drehzahlanpassung

Lieferumfang

  • Passendes Kabel für Ihr Stromnetz, Handstückablage GESM 5130 und Handstückhalter GESM 5131

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 1400/40 Steuereinheit für bürstenlosen Mikromotor Produkt Einzelbild

GESM 1400/40

Steuereinheit für bürstenlosen Mikromotor

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.