Articolo 4

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Contenuto del set
GESM 2340/Set-1
Set-1
40000
  • Micromotore senza spazzole, numero giri elevato GESM 3200/40
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-2
Set-2
25000
  • Micromotore senza spazzole, coppia elevata GESM 3220/25
  • Elemento di serraggio rapido Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 2340/Set-3
Set-3
25000
  • Micromotore senza spazzole, coppia elevata GESM 3220/25
  • Elemento di serraggio angolare 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 2340/Set-4
Set-4
25000
  • Micromotore senza spazzole, coppia elevata GESM 3220/25
  • Elemento di serraggio angolare 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata potenza grazie al motore senza spazzole
  • Pulsante di accensione/spegnimento sul motore
  • Disponibile con numero di giri elevato o a coppia elevata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.