Артикул 1

ADP
n [min-1]
тегло [kg]
Присъединяване
Размери
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Детайли

Описание на продукта

  • Висока мощност благодарение на безчетковите мотори
  • Безстепенни регулиране на оборотите от 1.000 до 40.000 U/min
  • Показател на степента на натоварване и защита от претоварване
  • С функция за запаметяване; Свързването на 2 мотора е възможно
  • Постоянна регулиране на скоростта

Доставката включва

  • Подходящ кабел за вашето захранване, поставка за ръчната част GESM 5130 и държач за накрайник GESM 5131

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 1400/40 Контролен пулт за безчетков микромотор Единично изображение на продукта

GESM 1400/40

Контролен пулт за безчетков микромотор

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.