Articolo 1

ADP
Corsa
Peso [g]
n [min-1]
lk [m]
d1
Motore
GESM 2610/0-6,0
0 - 6,0
800
0 - 7600
1.5
3
integrato

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Dispositivo a mano per limatura con forma ergonomica
  • Inclinazione assiale regolabile
  • Vibrazione ridotta grazie all'ammortizzatore integrato
  • Lunghezza della corsa a regolazione continua

Contenuto della confezione

  • Elementi di staffaggio e accessori per la manutenzione

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 2610/0-6,0 Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto

GESM 2610/0-6,0

Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.