Articolo 1

ADP
Tipo
f [kHZ]
Campo di corsa
Contenuto del set
GESU 1100/Set
Set
18-25
10-35 µm
  • Unità di comando ad ultrasuoni 36W
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2100/25
  • Portautensili GESU 3245/A/1
  • Portautensili GESU 3245/B/3
  • Interruttore a pedale e piano di appoggio per manipolo
  • Cavo di connessione Euro-Schuko 230 V
  • Materiali di serraggio

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Sistema ad ultrasuoni compatto con potenza di uscita di 36W
  • Adattamento automatico della frequenza
  • Potenza di uscita regolabile

Contenuto della confezione

  • Cavo di connessione compatibile con la vostra corrente elettrica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Contenuto del set

  • Unità di comando ad ultrasuoni 36W
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2100/25
  • Portautensili GESU 3245/A/1
  • Portautensili GESU 3245/B/3
  • Interruttore a pedale e piano di appoggio per manipolo
  • Cavo di connessione Euro-Schuko 230 V
  • Materiali di serraggio
GESU 1100/Set Unità ad ultrasuoni 36W Immagine singola del prodotto

GESU 1100/Set

Unità ad ultrasuoni 36W

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.