Artikel 1

ADP
n [min-1]
Vikt [kg]
Anslutning
Mått
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Hög kraftutveckling genom borstlösa motorer
  • Steglös regelbara hastigheter från 1.000 - 40.000 V/min
  • Belastningsavläsning och överbelastningsskyddsystem
  • Med minnesfunktion; anslutning av 2 motorer möjlig
  • Konstant hastighetsanpassning

Leveransomfattning

  • Lämplig kabel för din strömförsörjning, handstyckesstöd GESM 5130 och handstyckeshållare GESM 5131

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 1400/40 Styrenhet för borstlös mikromotor Enskild produktbild

GESM 1400/40

Styrenhet för borstlös mikromotor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.