Artikkelit 1

ADP
n [min-1]
Paino [kg]
Liitäntä
Mitat
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Harjattomat moottorit antavat suuren työstövoiman
  • Kierrosluvut porrattomasti säädettävissä 1.000-40.000 k/min
  • Kuormitusnäyttö ja ylirasituksen esto
  • Muistitoiminnolla 2 moottorin liittäminen on mahdollista
  • Portaaton kierrosluvun säätö

Toimitussisältö

  • Virtalähteellesi sopiva kaapeli, käsipitimen teline GESM 5130 ja käsikappaleenpidin GESM 5131

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 1400/40 Harjattoman mikromoottorin ohjausyksikkö Tuotteen yksittäiskuva

GESM 1400/40

Harjattoman mikromoottorin ohjausyksikkö

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.