Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potenza [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Numero di giri elevato per un maggiore rendimento
  • Supporto elastico per superfici fini
  • Il numero di giri rimane invariato anche in caso di velocità ridotta

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, pinza di serraggio ø 3 mm ed elementi di staffaggio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDSG 1050/80 Smerigliatrice pneumatica dritta, ad alta velocità, premium Immagine singola del prodotto

GDSG 1050/80

Smerigliatrice pneumatica dritta, ad alta velocità, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.