Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pz.
  • V 76862/6x10/140 - 1 pz.
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pz.
  • V 76863/3/ 50 - 2 pz.
  • V 76863/5/140 - 1 pz.
  • V 76863/8/140 - 1 pz.
  • V 76866/V1/4 - 5 pz.
  • V 76866/V1/5 - 5 pz.
  • V 76866/V1/6 - 5 pz.
  • V 76866/V1/8 - 5 pz.
  • V 76866/R1/4 - 5 pz.
  • V 76866/R1/5 - 5 pz.
  • V 76866/R1/6 - 5 pz.
  • V 76866/R1/8 - 5 pz.
  • V 76866/D1/6 - 5 pz.
  • V 76866/D1/8 - 5 pz.
  • V 76868/2,5 - 1 pz.
  • V 76868/3,3 - 1 pz.

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Tutte le forme del sistema di lappatura veloce Speed Lap
  • Supporto duro per pasta diamantata per lavori di lappatura
  • In una pratica valigetta in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 76860/Set Set per lappatura Immagine singola del prodotto

V 76860/Set

Set per lappatura

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.