Articol 1

ADP
n [min-1]
Gr. [kg]
Conector
Dimensiuni
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Detalii

Descriere produs

  • Debitare de putere ridicată datorită motorului fără perii
  • Turație continuu reglabilă între 1.000 și 40.000 rpm
  • Indicator sarcină și protecție suprasarcină
  • Cu funcție de memorare; permite conectarea a 2 motoare
  • Adaptare constantă a turației

Incluse în livrare

  • Cablu corespunzător pentru alimentare de la rețea, suport piesă de mână GESM 5130 și piesă de mână GESM 5131

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 1400/40 Unitate de control pentru micromotor fără perii Cadru produs

GESM 1400/40

Unitate de control pentru micromotor fără perii

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.