GESM 1400
Unidad de control para micromotor sin escobillas
Artículos 1
| |
ADP
|
Velocidad de giro
|
Peso
[kg]
|
Conexión
|
Tamaño
|
|---|---|---|---|---|---|
|
GESM 1400/40
|
|
1000 - 40000
|
2.3
|
230 V / 50 Hz
|
254 x 130 x 97
|
Detalles
Descripción del producto
- Alto rendimiento gracias al motor sin escobillas
- Con regulación continua de la velocidad de giro entre 1.000 y 40.000 rpm
- Indicación de carga y protección contra sobrecarga
- Con memoria y tomas para 2 motores
- Ajuste constante de la velocidad de giro
Incluye:
- Cable correspondiente a su red eléctrica, bandeja para piezas de mano GESM 5130 y soporte de piezas de mano GESM 5131
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos