Vare 1

ADP
n [min-1]
Gev. [kg]
Tilslutning
Dimensioner
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Høj kraftudvikling pga. børsteløse motorer
  • Trinløs indstilling af omdrejningstal fra 1.000-40.000 omdr./min.
  • Visning af belastning samt overbelastningbeskyttelse
  • Med hukommelsesfunktion; Mulighed for tilslutning af 2 motorer
  • Konstant tilpasning af omdrejningstal

Leveringsomfang

  • Egnet kabel til din strømforsyning, håndstykstativ GESM 5130 og håndstykholder GESM 5131

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 1400/40 Styreenhed for børsteløs mikromotor Produkt enkeltbillede

GESM 1400/40

Styreenhed for børsteløs mikromotor

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.