Είδος 1

ADP
n [min-1]
Βάρος [kg]
Σύνδεση
Διαστάσεις
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ανάπτυξη δύναμης λόγο μηχανής χωρίς ψήκτρες
  • Συνεχώς μεταβαλλόμενη ταχύτητα λόγο 1.000-40.000 U/min
  • Δείκτη φορτίου και προστασία υπερφόρτωσης
  • Με λειτουργία μνήμης, με δυνατότητα σύνδεσης 2 κινητήρων
  • Συνεχής προσαρμογή της ταχύτητας

Πεδίο παράδοσης

  • Κατάλληλο καλώδιο για το ηλεκτρικό σας δίκτυο, βάση χειρολαβής GESM 5130 και στήριγμα χειρολαβής GESM 5131

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 1400/40 Μονάδα ελέγχου για άνευ ψηκτρών μικροκινητήρα Εικόνα προϊόντος

GESM 1400/40

Μονάδα ελέγχου για άνευ ψηκτρών μικροκινητήρα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.