Artigos 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Ligação
Dimensões
GESM 1400/40
1000 - 40000
2.3
230 V / 50 Hz
254 x 130 x 97

Detalhes

Descrição do produto

  • Alto rendimento devido ao motor sem escovas
  • Com regulação contínua da velocidade entre as 1000 e as 40000 rpm
  • Indicador de carga e proteção contra sobrecarga
  • Com memória e fichas de ligação para 2 motores
  • Ajuste contínuo de velocidade

Âmbito de entrega

  • Cabo adequado para ligação à sua rede elétrica, um suporte para punho GESM 5130 e um suporte para punho GESM 5131

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 1400/40 Unidade de controlo para micromotor sem escovas Imagem única do produto

GESM 1400/40

Unidade de controlo para micromotor sem escovas

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.