Articolo 1

ADP
Potenza [W]
Peso [kg]
Connettore
Dimensioni
Campo di corsa [µm]
f [kHZ]
GESU 1200/45
45
1.5
230 V / 50 Hz
161 x 256 x 84
40
29

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Efficiente sistema ad ultrasuoni con potenza di uscita di 45W
  • Adattamento automatico della frequenza
  • Potenza regolabile in 21 livelli
  • In caso di lavorazioni a filigrana, la potenza può essere ridotta a 20W attraverso un pulsante di serraggio

Contenuto della confezione

  • Cavo di connessione compatibile con la vostra corrente elettrica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESU 1200/45 Unità ad ultrasuoni 45W Immagine singola del prodotto

GESU 1200/45

Unità ad ultrasuoni 45W

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.