Nouvelles unités d'écriture avec insert interchangeable E 246x

Avec nos nouvelles unités d'écriture, nous élargissons notre gamme en y ajoutant une solution flexible et conviviale permettant de changer rapidement les marquages des pièces directement depuis le plan de joint.

Nos unités d’écriture sont disponibles en version rectangulaire (E 2466) et en version ronde (E 2467) et offrent une flexibilité maximale pour des marquages personnalisés. Grâce à leur retrait aisé à l’aide d’aimants de démontage, les inserts interchangeables peuvent être démontés rapidement et sans dommage. Le changement effectué directement sur la presse à injection réduit les temps de réglage et permet une adaptation efficace du marquage au cours du processus de production.

Les inserts interchangeables peuvent être gravés ou fraisés individuellement sur toute leur surface. Les logos, symboles ou marquages spécifiques au client peuvent être réalisés avec précision et de manière durable. Un large choix de dimensions permet de multiples possibilités d’application pour les applications les plus diverses. L’aimant de démontage E 2468, spécialement développé, garantit un démontage sûr et sans dommage. Le retrait magnétique protège efficacement la cavité ainsi que l’insert et permet un changement rapide et aisé, sans cales ni outils de frappe.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Gain de temps grâce au remplacement de l’insert directement sur la presse à injecter
  • Protection optimale de la cavité et de l’insert grâce au démontage par aimants
  • Large choix de tailles pour une liberté de conception maximale
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.