F/P – Carcasses de moule longitudinales

Les plaques longitudinales avec colonnage constituent une base fiable pour des carcasses de moule standards précises et de haute qualité. Toutes les dimensions de 96 x 96 jusqu’à 996 x 1 196 mm sont disponibles chez Meusburger.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Plaque de fixation, débordante en largeur, avec logement pour rondelle de centrage

F 20
F 20

Plaque de fixation, débordante en longueur, avec logement pour rondelle de centrage

F 30
F 30

Plaque de fixation, débordante en largeur et longueur, avec logement pour rondelle de centrage

F 40
F 40

Plaque de fixation, non débordante, avec logement pour rondelle de centrage

F 50
F 50

Plaque porte-empreinte

F 53
F 53

Plaque porte-empreinte avec logement

F 55
F 55

Plaque porte-empreinte avec surépaisseur dans les alésages

F 60
F 60

Contre-plaque

F 65
F 65

Contre-plaque avec surépaisseur dans les alésages

F 70
F 70

Tasseau

F 90
F 90

Batterie d’éjection complète

F 80
F 80

Plaque d’éjection

F 85
F 85

Contre-plaque d’éjection

F 15
F 15

Plaque de fixation, débordante en largeur, sans logement pour rondelle de centrage

F 25
F 25

Plaque de fixation, débordante en longueur, sans logement pour rondelle de centrage

F 35
F 35

Plaque de fixation, débordante en largeur et longueur, sans logement pour rondelle de centrage

F 45
F 45

Plaque de fixation, non débordante, sans logement pour rondelle de centrage

Sans canaux chauds
Avec canaux chauds
Définir la carcasse de moule
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du moule

Formgröße

Taille du moule

La taille du moule correspond à la largeur (B) et à la longueur (L) des plaques porte-empreinte.

Largeur du moule

Sélectionnez la largeur souhaitée du moule.

Longueur du moule

Sélectionnez la longueur souhaitée du moule.

Autres caractéristiques
Diamètre de l’alésage
Taraudages

5 minutes pour un moule à canaux chauds

Le configurateur de canaux chauds de Meusburger apporte de nombreux avantages, qui permettent non seulement de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts. La carcasse de moule complète, y compris le système de canaux chauds, est réalisée selon vos besoins en seulement quelques clics et expédiée en une seule commande après peu de temps.

Vos avantages

  • Le système de canaux chauds EH 6000 est livré complètement usiné et assemblé.
  • Vous recevrez la plaque porte bloc-chaud FH 63 avec des évidements fraisés pour le bloc‑chaud.
  • Nous vous fournissons toutes les données systémiques pour la plaquette signalétique standard E 19100/70 43/1/2.
  • Bien entendu, les données 3D sont disponibles pour le téléchargement.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.