Petits, puissants et fiables : les raccords angulaires de Meusburger

Les raccords angulaires utilisés dans la construction de moules doivent résister à des températures élevées et à des charges importantes, tout en garantissant un débit fiable. Les solutions de Meusburger sont précisément conçues pour répondre à ces exigences et offrent ainsi une sécurité et une longévité nettement supérieures dans la pratique.

Raccords angulaires exclusifs de chez Meusburger

Dans la pratique, on constate souvent que les raccords angulaires traditionnels atteignent rapidement leurs limites. Le laiton comme matériau, le faible débit, les joints, le six pans creux ainsi que les vis tubulaires peu résistantes entraînent souvent des ruptures, avec pour conséquences des nettoyages fastidieux et des arrêts de production onéreux.

Les raccords angulaires Meusburger offrent ici une solution fiable. Ils ont été développés sur la base de demandes concrètes de clients et sont spécialement adaptés aux exigences de la construction de moules. En outre, les différentes variantes des raccords angulaires offrent une grande liberté de conception. Ils peuvent ainsi être adaptés de manière optimale à l‘application concernée et intégrés de manière flexible dans les systèmes existants.

Nos produits

Pensé dans les moindres détails

Nos raccords angulaires en acier inoxydable de haute qualité présentent une géométrie optimisée pour le débit et offrent jusqu’à 80 % de section de débit en plus que les raccords traditionnels. Cela assure une thermorégulation efficace et une sécurité de processus maximale.

La vis tubulaire est particulièrement robuste et dispose d‘un six pans creux profond, idéal pour des montages et démontages multiples. Des joints toriques haute température jusqu’à 200 °C sont intégrés au standard, et le filetage de fixation court offre une liberté de conception supplémentaire.

Un autre avantage : l‘ensemble est prémonté de manière à ne pas perdre ses composants et prêt à l‘emploi, ce qui permet de le monter immédiatement sans étapes de travail supplémentaires.

Raccord angulaire E 20870 avec section d’appui

Les tuyaux de régulation sont raccordés aux rallonges et leur transmettent des forces élevées causées par des mouvements dynamiques. La section minime, en particulier à l’extrémité du taraudage, crée un effet d’entaille et donc un point faible, qui peut facilement se rompre. Le raccord angulaire E 20870 résout ce problème grâce à une section d‘appui situé juste avant le taraudage, afin d‘éviter les ruptures au niveau des rallonges.

Raccord angulaire E 20871 avec taraudage, court

Le raccord angulaire E 20871 se caractérise par sa forme courte et est disponible dans deux versions selon les besoins : le type A en tant que version particulièrement compacte et le type B avec une forme surélevée, idéal en cas de besoin de plus de place, par exemple en combinaison avec un coupleur de régulation. La rallonge E 20830 permet en outre de monter le raccord en hauteur. Vous profitez ainsi de la plus grande flexibilité possible dans la conception.

Schémas techniques

Compact vs. surélevé (+ rallonge)

Raccord angulaire E 20900 pour pont

Le raccord angulaire pour pont se caractérise par sa construction compacte et robuste tout en offrant un débit complet. Grâce à une simple rainure de fraisage dans la plaque, il peut en outre être entièrement escamoté pour une solution propre et peu encombrante.

Schémas techniques

Compact vs. peu encombrant

Autres sujets pour vous
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.