Qualité de premier ordre et précision

Nos éléments standards de qualité supérieure constituent la base sûre pour vos projets dans la construction de moules. Nous établissons pas à pas nos standards de qualité élevés, de la matière première jusqu’au contrôle final des produits finis.

Garantie de qualité permanente

Matières premières de haute qualité

Il y a acier et acier.

C’est la raison pour laquelle les aciéries les plus renommées comptent parmi nos fournisseurs. Seules les meilleures matières premières peuvent garantir l’excellence des produits. En bout de chaîne, ce sont nos clients qui bénéficient de la qualité de nos matières premières.

Meusburger Rohmaterial-Lager am Hauptstandort in Wolfurt – Qualitätsstahl von renommierten Lieferanten.

La qualité nécessite des contrôles

Nous examinons les caractéristiques mécaniques et chimiques des matériaux en effectuant des analyses spectrales et des tests de dureté directement dans notre entreprise. Seuls des matériaux impeccables réussissent à passer notre contrôle de qualité.

Qualitätskontrolle

Réduction de la déformation grâce au recuit de stabilisation

Toutes les nuances d’acier sont fabriquées avec recuit de stabilisation, Cela crée des conditions optimales pour un usinage à faible risque de déformation des pièces.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Fabrication précise

Notre fabrication est à la pointe du progrès technique. Une garantie supplémentaire pour la précision et le respect des tolérances.

Präzise Fertigung

Contrôles de qualité finaux

La mesure par les appareils de mesure Zeiss garantit le respect de la tolérance de 0,003 mm.

Qualitätskontrolle mit 0,003mm-Toleranz
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.