Guidage batterie d’éjection

Longévité et précision avec les guidages batterie de Meusburger

La longévité, la précision et la disponibilité optimale sont des facteurs importants dans le choix des éléments de guidage. Découvrez les nombreuses solutions pour le guidage batterie de Meusburger !

Qualité fabriquée en Autriche

De la matière première au produit fini, nous misons sur la production en interne de nos éléments de guidage. Nous les fabriquons à notre siège social à Wolfurt et sommes donc très familiers avec tous les processus y associés, du tournage jusqu’à la rectification. Nous attachons aussi beaucoup d’importance à l’utilisation d’équipements de mesure ultraprécis pendant le contrôle de qualité afin de garantir la meilleure qualité de nos éléments de guidage.

Disponibilité en stock

Comme tous les articles de la gamme, les composants eux aussi sont préparés en un minimum de temps et expédiés chez vous par des partenaires en logistique bien implantés. Ainsi, nous pouvons vous garantir des délais de livraison très courts.

Guidage par glissement

De la douille classique en laiton jusqu’à la douille autolubrifiante avec couche frittée – trouvez les colonnes de guidage et douilles de glissement adaptées pour un guidage optimal de votre batterie d’éjection.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Douille de guidage classique dans la batterie d’éjection
  • Très bonnes caractéristiques de rodage

 

Lubrification : graisse haute performance VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Douille de guidage pour batterie d’éjection, laiton
Douille de guidage pour batterie d’éjection, laiton
E 11202 Douille de guidage pour batterie d’éjection
Douille de guidage pour batterie d’éjection
E 11206 Douille de guidage pour batterie d’éjection, avec couche frittée autolubrifiante
Douille de guidage pour batterie d’éjection, avec couche frittée autolubrifiante
E 1125 Douille de guidage pour batterie d’éjection, autolubrifiante
Douille de guidage pour batterie d’éjection, autolubrifiante

Guidage par roulement

Vous êtes en quête de guidages batterie pour de hautes vitesses de course et une précision maximale ? Découvrez nos guidages à billes à mouvement fluide qui sont presque exempts de jeu grâce à leur précontrainte optimale. Vous profitez également d’une usure minime en raison du contact ponctuel entre les billes et les colonnes.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140+ E 1332

  • Précision maximale grâce à la précontrainte optimale
  • Capacité de charge plus haute comparée à celles de E 1144 et de E 1146

 

Lubrification : huile haute performance VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Douille de guidage pour unité de guidage à billes
Douille de guidage pour unité de guidage à billes
E 1332 Cage à billes pour unité de guidage à billes
Cage à billes pour unité de guidage à billes
E 1144 Douille à billes circulantes pour guidage batterie
Douille à billes circulantes pour guidage batterie
E 1146 Douille à billes circulantes avec circlips
Douille à billes circulantes avec circlips

Guidage via le plot de soutien

Vous recherchez un guidage batterie peu encombrant ? Découvrez nos solutions de guidage via le plot de soutien, qu’il s’agisse de guidage par glissement ou par roulement. Les plots n’ont pas seulement une fonction de guidage, mais soutiennent également la plaque porte-empreinte.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Douille de guidage pour plot de soutien, laiton
Douille de guidage pour plot de soutien, laiton
E 1126 Douille de guidage pour plot de soutien, autolubrifiante
Douille de guidage pour plot de soutien, autolubrifiante
E 1145 Douille à billes circulantes pour plot de soutien
Douille à billes circulantes pour plot de soutien

Comparaison de toutes les douilles de guidage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.