Pas à pas vers votre plaque

Le configurateur de plaques Meusburger établit de nouveaux standards et vous aide à répondre de manière optimale à vos exigences spécifiques. Une flexibilité accrue, des délais de livraison très courts et une sécurité de planification maximale font du configurateur une solution fiable pour vos projets, que vous ayez besoin de plaques rectangulaires ou rondes.

Configurateur de plaques

Notre configurateur de plaques vous offre des possibilités variées pour configurer votre plaque souhaitée. Pendant la configuration progressive, diverses aides sont à votre disposition, comme la vérification des valeurs saisies en arrière-plan, notre assistant de sélection des matériaux et des tables de sélection interactives avec illustrations.

Une flexibilité qui rend tout possible

Le configurateur de plaques permet de réaliser même les projets les plus ambitieux. Que les plaques soient avec ou sans colonnage, le configurateur répond à tous les besoins.

Vous pouvez configurer des plaques spéciales avec ou sans colonnage ainsi que des plaques rondes pour toutes les applications. En outre, tous les types de plaque des carcasses de moule longitudinales et transversales peuvent être configurés individuellement. Le configurateur permet également d’adapter de manière flexible les plaques pour votre bloc à colonnes – qu’il s’agisse d’un bloc standard, de précision ou à deux colonnes – à vos exigences.

Une vitesse révolutionnaire

Notre configurateur de plaques vous propose huit versions standardisées, parfaitement adaptées à vos besoins. Grâce à nos processus de fabrication optimisés, vous bénéficiez d’une qualité maximale et de délais de livraison très courts. Nos plaques spéciales sont généralement prêtes pour l’expédition en trois jours ouvrés.

Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.
Person, die in einer Lagerumgebung eine Platte von Meusburger bewegt.

Résumé compact de nos versions

Avec les versions 1 à 8, nous proposons un large éventail de combinaisons d’usinages prédéfinies, que l’on peut demander très simplement. Tous les matériaux disponibles ont été soumis à un recuit de stabilisation.

Une sécurité qui inspire confiance

La sécurité de planification commence par la transparence – et c’est précisément là que le configurateur de plaques entre en jeu. Avec des informations instantanées sur le prix et l’expédition ainsi que notre grand stock de matières premières qui garantit une disponibilité permanente de nos plaques, vos projets sont toujours planifiables et sous votre contrôle. De plus, notre acier soumis à un recuit de stabilisation assure une sécurité de fonctionnement maximale, car il garantit un usinage à faible déformation qui ménage les outils.

Plus de détails
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.