Démouler pour performer

Des composants mécaniques et hydrauliques aux composants électriques pour la surveillance, vous trouverez chez nous les solutions adaptées aux besoins les plus divers en matière de démoulage. Nos nombreux développements internes, basés sur des années d’expérience, vous offrent un soutien pratique pour des processus de démoulage efficaces. Nous proposons aussi bien des composants standards que des versions personnalisées et des solutions complètes. Ainsi, vous gagnez un temps précieux lors de la planification, de la conception et de la construction des moules.

Une diversité maximale pour répondre à vos besoins

Éléments de démoulage

Nos petites aides au démoulage vous offrent une grande assistance. Nous proposons des solutions sur mesure pour chaque application, des cliquets d’arrêt exempts de jeu aux éjecteurs bi-étagés durables. Les produits optimisés en termes d’usure pour les mouvements mécaniques des plaques réduisent les besoins d’entretien et les coûts induits : un investissement dans la qualité qui s’avère rentable. Grâce à des développements internes innovants, vous trouverez chez nous des produits exclusifs parfaitement adaptés à vos besoins.

Nos produits phares

E 1809 Entraîneur à crochets
Entraîneur à crochets
E 1522 Accélérateur d’éjection
Accélérateur d’éjection
E 1807 Entraîneur à billes
Entraîneur à billes
E 1520 Accélérateur de course d’éjection
Accélérateur de course d’éjection
E 1804 Accouplement de batterie d’éjection
Accouplement de batterie d’éjection
E 1815 Butée avec verrouillage
Butée avec verrouillage

Guidages batterie

Vous trouverez chez nous un large choix de guidages batterie – exempts de jeu ou autolubrifiants. Ainsi, vos moules fonctionnent toujours de manière précise et fiable. Avec nos produits de qualité fabriqués en Autriche, nous pouvons vous garantir les standards les plus élevés, ce qui signifie pour vous un contrôle maximal et une sécurité élevée.

Vous êtes en quête du guidage batterie optimal ?

La longévité, la précision et une disponibilité constante sont des facteurs importants dans le choix des éléments de guidage.

Systèmes de tiroirs

Qu’il s’agisse de la plus petite unité à tiroir prête au montage du marché, de nos kits ensemble tiroir exclusifs ou de l’unité à tiroir compacte avec régulation intégrée, vous trouverez chez nous une solution standard pour chaque exigence de démoulage. Pour les projets sur mesure, nous proposons en outre une grande variété d’éléments de guidage de tiroir et de retenues de tiroir ainsi que des produits pour le démoulage des contre-dépouilles.

Quels sont les avantages de nos unités à tiroir pour la construction de moules ?

Découvrez comment nos unités à tiroir rendent votre conception plus efficace et plus précise.
En complément, notre aperçu PDF vous montre clairement tous les détails importants, de la surface du tiroir, au revêtement de la surface de frottement, en passant par la course maximale.

Nos produits phares

E 3120 Rail de guidage en L, avec revêtement DLC
Rail de guidage en L, avec revêtement DLC
E 3122 Rail de guidage en T, avec revêtement DLC
Rail de guidage en T, avec revêtement DLC
E 3123 Plaquette de frottement de guidage central
Plaquette de frottement de guidage central
E 3064 Guidage pour doigt de démoulage
Guidage pour doigt de démoulage
E 3270 Unité d’éjection inclinée, universelle
Unité d’éjection inclinée, universelle
E 3380 Unité à tiroir compacte, régulée
Unité à tiroir compacte, régulée
E 3051 Retenue de tiroir avec rouleau
Retenue de tiroir avec rouleau

Composants hydrauliques

Notre gamme de composants hydrauliques comprend des produits sélectionnés qui correspondent parfaitement à vos besoins individuels. Les vérins et leurs accessoires sont spécialement conçus pour une utilisation à hautes températures dans la construction de moules. Des vérins à implanter peu encombrants assurent des mouvements de démoulage fiables directement dans le moule.

Composants électriques

Notre sélection de composants électriques est parfaitement adaptée aux exigences de plus en plus strictes en matière de surveillance du moule et d’assurance qualité. Nos capteurs garantissent une sécurité de fonctionnement maximale 24 heures sur 24 et contribuent de manière efficace à la surveillance du moule et de la qualité. Grâce à la connectique prête à l’emploi, ils sont particulièrement faciles à utiliser et rapides à installer. De plus, nous proposons aussi des composants adaptés aux exigences de température élevées.

Nos produits phares

E 6512 Interrupteur de fin de course, compact
Interrupteur de fin de course, compact
E 6524 HT Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 200 °C
Interrupteur de fin de course de précision, mécanique, 200 °C
E 65511 Interrupteur de proximité, avec câble, jusqu’à 140 °C
Interrupteur de proximité, avec câble, jusqu’à 140 °C
E 6557 Interrupteur de proximité plat, avec câble de raccordement, jusqu’à 100 °C
Interrupteur de proximité plat, avec câble de raccordement, jusqu’à 100 °C
E 6576 Distributeur de logique pour capteurs, double ET
Distributeur de logique pour capteurs, double ET
E 65601 Interrupteur de proximité carré, avec câble, jusqu’à 140 °C
Interrupteur de proximité carré, avec câble, jusqu’à 140 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.