Unités à tiroir pour la construction de moules

Petites, grandes, étroites, régulées ou avec montage par l’avant ou par l’arrière – nos unités à tiroir répondent à tous vos besoins. Voyez par vous-même l’étendue de notre gamme. Nos unités à tiroir sont disponibles sur stock et prêtes au montage, ce qui vous simplifie le travail. De plus, nous vous mettons à disposition les données CAD y compris les espaces de montage, et toutes les unités à tiroir disposent d’un revêtement DLC.



Quand faut-il choisir tel ou tel tiroir, comment dimensionner la course du tiroir et quel est le matériau le plus adapté ? Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez ici.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Unité à tiroir compacte E 3360

Cette unité à tiroir avec plaquette d’ajustage intégrée peut être montée à partir du plan de joint. Sa surface de frottement a un revêtement DLC.



Surface du tiroir : 23 x 12 mm à 40 x 31 mm

Vers le produit
Unité à tiroir, petite E 3300

Cette unité à tiroir unique avec plaquette d’ajustage intégrée et revêtement DLC dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage. Les versions symétriques garantissent une utilisation optimale de l’espace. Toute l’unité peut être montée à partir du plan de joint.



Surface du tiroir : 10 x 10 mm à 12 x 12 mm

Vers le produit
Unité à tiroir TT E 3310

La plus petite unité à tiroir du marché présente une transmission de force très élevée grâce au contact de surface dans le guidage en T. Le tiroir avec revêtement DLC ainsi que le guidage et le coin de verrouillage peuvent être montés directement à partir du plan de joint.



Surface du tiroir : 8 x 6 mm à 18 x 14 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, étroite E 3330

Cette unité à tiroir compacte ultraprécise et prête au montage est parfaitement adaptée aux espaces de montage restreints grâce à sa construction compacte. De plus, elle dispose d’une plaquette d’ajustage intégrée et d’un revêtement DLC.



Surface du tiroir : 16 x 10 mm à 28 x 22 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, régulée E 3380

L’unité à tiroir compacte ultraprécise et avec revêtement DLC permet une course de tiroir jusqu’à 40 mm. La régulation intégrée garantit une qualité optimale des pièces et des temps de cycle très courts. Elle peut être montée à partir du plan de joint et se distingue par une transmission de force élevée grâce au contact sur toute la surface entre le tiroir et le coin de verrouillage.



Surface du tiroir : 18 x 18 mm à 30 x 30 mm

Vers le produit
Unité à tiroir grande E 3130

Cet ensemble ajusté avec précision permet un montage simple à partir du plan de joint et une régulation de la température. La retenue de tiroir peut être intégrée directement dans le guidage DLC.



Surface du tiroir : 20 x 40 mm à 100 x 120 mm

Vers le produit

Avantages de nos tiroirs standardisés

  • Réduction des coûts et gain de temps lors de la conception et de la fabrication
  • Disponibilité rapide, en particulier pour les pièces de rechange et d’usure
  • Composants parfaitement ajustés entre eux
  • Données CAD (espaces de montage compris) disponibles immédiatement

Comment déterminer correctement la course du tiroir

  1. Définir la course minimale requise pour le tiroir en fonction de la géométrie de la pièce
  2. Choisir la longueur des doigts de démoulage en fonction de la contre-dépouille (1)
  3. Définir la course du tiroir en fonction de la position de la retenue de tiroir

La cote X dépend du type de la retenue de tiroir, de la longueur et des tolérances de position des doigts de démoulage.

Acier pour travail à chaud en alliage spécial utilisé comme matériau pour le tiroir

Notre matériau de tiroir le plus courant, le 1.2343 ESR, réunit les meilleures propriétés pour votre conception.

 

Ce matériau séduit par ses propriétés suivantes :

  • Résistance élevée à l’usure
  • Haute résistance thermique
  • Bonne ténacité
  • Haute résistance à la compression
  • Une finition de haute qualité lors du polissage

Démouler en toute sécurité les contre-dépouilles internes

Grâce à notre unité à tiroir compacte pour contre-dépouilles internes E 3335, vous bénéficiez d’une plus grande liberté de conception, car elle est indépendante de la batterie d’éjection, tout en réduisant le risque d’endommagement des pièces lors de l’éjection. Grâce au revêtement DLC, l’usure est réduite à son minimum et les meilleures propriétés de glissement sont garanties.

Forme ultra-compacte, prête pour le montage

L’unité à tiroir E 3310 se distingue par la simplicité de montage et de démontage de toutes ses pièces depuis le plan de joint.

Elle garantit une transmission de force optimale grâce au contact de surface dans le guidage en T du tiroir et du coin de verrouillage et convient également aux applications les plus petites grâce à sa taille.

La grande résistance à l’usure et les propriétés de faible frottement du revêtement DLC garantissent un fonctionnement fiable à long terme.

Une régulation parfaite jusqu'aux pointes

Grâce à notre unité à tiroir compacte, régulée exclusive E 3380, la qualité de vos pièces moulées s’améliore et vous bénéficiez de temps de cycle plus courts. Vous bénéficiez ainsi d’un montage et d’un démontage faciles depuis le plan de joint, ainsi que d’une transmission maximale de la force grâce au contact sur toute la surface entre le tiroir et le coin de verrouillage.

cms.image_map.image-alt
Coin de verrouillage

Coin de verrouillage stable avec une longueur de course allant jusqu’à 40 mm

Connexions de régulation thermique :

trou de régulation préusiné

Thermorégulation

Régulation de la température intégrée, profondeur du trou de régulation individuellement adaptable

course de tiroir

Course de tiroir ajustable

Géométries

Géométries simples permettant une flexibilité maximale lors du montage

Revêtement DLC

Tiroir trempé avec revêtement DLC

Un aperçu

Lorsque l’on dispose d’un grand choix, on peut parfois s’y perdre. Pour cette raison, nous avons créé pour vous un aperçu, qui vous fournit toutes les informations nécessaires concernant la taille du tiroir, le revêtement de la surface de frottement et la course maximale.

E 3330 Unité à tiroir compacte, étroite
Unité à tiroir compacte, étroite
E 3360 Unité à tiroir compacte
Unité à tiroir compacte
E 3380 Unité à tiroir compacte, régulée
Unité à tiroir compacte, régulée

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.