Correderas para la fabricación de moldes

Pequeñas, grandes, estrechas, templadas, con diferentes opciones de montaje; la variedad de nuestra línea de correderas cubre cualquier requisito. Se suministran ya listas para instalar para facilitarle el trabajolo máximo posible. Además, ponemos también a su entera disposición los datos CAD correspondientes, incluidos los espacios de montaje. Todas nuestras unidades de corredera disponen de recubrimiento DLC.

¿Cuál es la más indicada para cada caso, cómo se determina la carrera de la corredera y qué material es el más apropiado? Siga leyendo para conocer todos los detalles.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Corredera compacta E 3360

Esta corredera con pletina de ajuste integrada puede montarse desde el plano de cierre. La superficie de deslizamiento cuenta con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 23 x 12 a 40 x 31 mm

Ir al producto
Corredera completa pequeña E 3300

Esta exclusiva unidad de corredera con pletina de ajuste integrada y recubrimiento DLC cuenta con una guía inclinada y una cuña de cierre. Las variantes simétricas garantizan el máximo aprovechamiento del espacio. Además, el conjunto completo puede instalarse desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 10 x 10 a 12 x12 mm

Ir al producto
Corredera completa TT E 3310

La corredera más pequeña del mercado permite una elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre los elementos guía en T. Los elementos guía, la cuña de cierre y la corredera con recubrimiento DLC pueden montarse directamente desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 8 x 6 a 18 x14 mm

Ir al producto
Corredera compacta estrecha E 3330

Esta unidad compacta de alta precisión y lista para instalar es perfecta para los espacios de montaje más reducidos gracias a su diseño sumamente compacto. Incluye pletina de ajuste y recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 16 x 10 a 28 x22 mm

Ir al producto
Corredera compacta refrigerada E 3380

Esta unidad compacta de alta precisión con recubrimiento DLC permite una carrera de hasta 40 mm. La refrigeración integrada garantiza una buena calidad de las piezas moldeadas y ciclos cortos. Puede montarse desde el plano de cierre y destaca por su elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre la corredera y la cuña de cierre.

Superficie de corredera: de 18 x 18 a 30 x30 mm

Ir al producto
Corredera completa grande E 3130

Este conjunto puede montarse desde el plano de cierre y equiparse con elementos de regulación de la temperatura. La pinza para carros puede integrarse en la guía con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 20 x 40 a 100 x 120 mm

Ir al producto

Ventajas de nuestras correderas estándar

  • Reducción de costes y ahorro de tiempo en el diseño y la producción
  • Rápida disponibilidad, en especial de los recambios y las piezas de desgaste
  • Componentes compatibles entre sí
  • Datos CAD, incluidos los espacios de montaje, disponibles de inmediato

Cómo determinar correctamente la carrera de la corredera

  1. Defina la carrera mínima necesaria para la corredera en función de la geometría de la pieza.
  2. Seleccione la longitud de la guía inclinada en función de la contrasalida (1).
  3. Fije la carrera de la corredera ajustando la posición del retenedor.

La medida X depende del tipo de retenedor, de la longitud y de las tolerancias de posición de la guía inclinada.

Acero de alta aleación para trabajos en caliente como material para correderas

El material que más utilizamos para las corrrederas, el 1.2343 ESR, reúne las mejores características para el diseño.

Destaca por

  • Una resistencia al desgaste elevada
  • Una gran resistencia al calor
  • Una buena tenacidad
  • Una resistencia a la compresión alta
  • Un acabado excelente de la superficie tras el pulido

Desmoldeo seguro de contrasalidas internas

Nuestra corredera compacta para contrasalidas internas E 3335 ofrece una mayor libertad de diseño gracias al movimiento independiente del paquete de expulsión, al tiempo que disminuye el riesgo de que la pieza sufra daños durante el desmoldeo. Con el recubrimiento DLC, el desgaste se reduce al mínimo y se aseguran unas excelentes propiedades de deslizamiento.

Compacta y lista para instalar

La corredera completa E 3310 destaca por el fácil montaje y desmontaje de todos sus componentes desde el plano de cierre.
Garantiza la máxima transmisión de fuerza a través de un contacto superficial óptimo entre los elementos guía en T de la corredera y la cuña de cierre y, gracias a su tamaño, también es adecuada para los espacios más reducidos.

Su elevada resistencia al desgaste y el bajo coeficiente de fricción del recubrimiento DLC garantizan su fiabilidad a largo plazo.

Una perfecta refrigeración de extremo a extremo

Nuestra exclusiva corredera compacta refrigerada E 3380 mejora la calidad de las piezas moldeadas y permite acortar los ciclos. Se monta y desmonta fácilmente desde el plano de cierre y transmite perfectamente la fuerza gracias al contacto entre las superficies de la corredera y la cuña de cierre.

cms.image_map.image-alt
Cuña de cierre

Cuña de cierre estable con una carrera de hasta 40 mm de longitud

Puntos de regulación de la temperatura

Canal de refrigeración prefabricado

Regulación de temperatura

Función integrada de regulación de la temperatura: la profundidad del canal puede adaptarse según los requisitos

Recorrido de la corredera

Carrera de la corredera regulable

Geometrías

Geometrías sencillas para mayor flexibilidad en el montaje

Recubrimiento DLC

Corredera templada y con recubrimiento DLC

Tabla general

Con una oferta tan amplia es fácil desorientarse. Por eso hemos creado para usted una guía rápida con toda la información que necesita a simple vista, como las dimensiones de la superficie de corredera, el recubrimiento de la superficie de deslizamiento y la carrera máxima.

E 3310 Corredera completa TT
Corredera completa TT
E 3330 Corredera compacta estrecha
Corredera compacta estrecha
E 3380 Corredera compacta refrigerada
Corredera compacta refrigerada

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.