Pequeños, resistentes y fiables: los racores acodados 90º de Meusburger

En el ámbito de la fabricación de moldes, los racores acodados 90º deben soportar temperaturas altas y grandes esfuerzos mecánicos y, al mismo tiempo, garantizar el flujo. Las soluciones de Meusburger se han diseñado teniendo en cuenta estos requisitos, de modo que, en la práctica, ofrecen una mayor fiabilidad y durabilidad.

Los exclusivos racores acodados 90ºde Meusburger

A menudo nos encontramos con que los racores acodados 90º convencionales llegan enseguida a su límite. En latón, con un flujo limitado, juntas frágiles, hexágonos internos, tornillos huecos poco resistentes… no es raro que con estas condiciones se acaben produciendo roturas, que conllevan costosas limpiezas y paradas de producción.

Los racores acodados 90º de Meusburger son una solución eficaz, puesto que han sido creados en respuesta a la demanda de algunos clientes y adaptados a los requisitos del sector de fabricación de moldes. Además, al estar disponibles en distintas variantes, ofrecen mucha libertad a la hora de diseñar y pueden adecuarse a cada aplicación e integrarse en los sistemas existentes.

Nuestros productos

E 20870 Racor acodado 90º
E 20870
Racor acodado 90º
E 20871 Racor acodado 90º, corto
E 20871
Racor acodado 90º, corto
E 20900 Racor acodado 90º para puente de refrigeración
E 20900
Racor acodado 90º para puente de refrigeración
E 20830 Prolongador
E 20830
Prolongador

Pensados hasta el último detalle

Nuestros racores acodados 90º están fabricados en acero inoxidable de primera calidad y destacan por su geometría, optimizada para favorecer el flujo, y una sección de paso que permite hasta un 80 % más de flujo que los racores convencionales. De esta forma, se logra una regulación eficiente de la temperatura y se aumenta la seguridad de los procesos.

El tornillo hueco es especialmente robusto y cuenta con un hexágono profundo en la cabeza, de modo que resiste sin problema repetidos montajes y desmontajes. Incorpora de serie juntas tóricas para temperaturas altas de hasta 200 °C y dispone además de una rosca de fijación corta para mayor flexibilidad en el diseño.

Otra ventaja notable: el conjunto se suministra premontado y listo para usar, con lo que se evitan las fugas y puede instalarse de inmediato, sin pasos adicionales.

Racor acodado 90º E 20870

A los racores de prolongación se conectan mangueras de refrigeración, que debido a los movimientos dinámicos, transmiten fuerzas elevadas. El extremo de la rosca, por su reducida sección transversal, es un punto especialmente sensible, que puede romperse con facilidad. Este problema se resuelve con el racor acodado 90º E 20870, provisto de un diámetro de apoyo justo antes de la rosca, que refuerza la zona y evita roturas en los racores de prolongación.

Racor acodado 90º, corto y con rosca, E 20871

El E 20871 destaca por su diseño compacto y está disponible en dos variantes, según su aplicación. La de tipo A, muy compacta, y la de tipo B, más alta y, por tanto, ideal cuando se necesita más espacio, por ejemplo, cuando se usa con un enchufe de regulación de la temperatura. En combinación con el prolongador E 20830, el racor se puede montar aún más elevado. De este modo, se logra una mayor versatilidad y libertad en el diseño.

Dibujos técnicos

Variante compacta frente a variante elevada (con prolongador)

Racor acodado 90º para puente de refrigeración E 20900

Se caracteriza por su diseño compacto y robusto ofrece además un flujo constante. Mediante una simple ranura fresada en la placa, puede también montarse completamente enrasado, logrando una solución limpia que apenas ocupa espacio.

Dibujos técnicos

Variante compacta frente a variante que economiza el espacio

Otros temas de interés

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.